Systeemreferentie
Grijpers voor pakketten/kartons
Klem- en remelementen | Logistiek | Intralogistiek
Uitdaging
De taak van de klant bestond eruit dat in zijn toepassing pakketten tot 20 kg in een breed scala van afmetingen moesten worden gegrepen. Om feedback te geven aan het robotpalletiseerprogramma, moest ook de desbetreffende pakkethoogte worden gecontroleerd.
Oplossing
Als oplossing werd een eenvoudige maar doeltreffende pneumatische grijper met één grijpslag en één krachtslag ontwikkeld. Een hoogtebepaling van de pakketten is eveneens geïntegreerd. Bovendien realiseert de grijper een strak lagen- of stapelpatroon.
Highlights en technische gegevens
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 1200 [N] |
| Grijpconcept | Met kracht sluitend |
| Grijpbeveiliging | Klemming |
| Slag max. | 250 [mm] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 56 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 20 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd